Publicar produtos
Fontana Luna Thermostatic System with Body Jet Shower Set
Fontana Luna Thermostatic System with Body Jet Shower Set

    Fontana Luna Thermostatic System with Body Jet Shower Set

    Traduzido por Google,
    Este sistema de duche termostático multifunções Fontana Luigi com jacto corporal proporciona uma experiência de duche luxuosa e é o complemento perfeito para qualquer casa de banho moderna. O chuveiro de mão de design moderno e uma válvula misturadora fácil de usar, ambos feitos de latão maciço de alta qualidade. A cobertura de água quente e encharcada é o resultado de um padrão de água mais denso e gotas maiores que retêm o calor por mais tempo para acalmar e revitalizar. Este sistema de chuveiro termostático tem o design moderno de detalhes suaves e arestas vivas. Certifique-se de que, quando se trata de novos conjuntos de chuveiro para banheiro, a Fontana Showers oferece a forma, o acabamento e os estilos que você procura.
    Especificação
    • Brand Name: FontanaShowers®
      Product Code: FS9587
      Surface Finish: Chrome
      Surface Treatment: Polished
      Number of Handles: Five handle
      Style: Contemporary
      Valve Core Material: Ceramic
      Material: Brass Main Body And Zinc Alloy Handle
      Type: Bath & Shower Faucets
      Material Analysis: Cu≥ 59%
      Chrome Plating
      Thickness: Nickel>8um Chrome>0.2um
      Water Flow: Bath/shower mixer ≥ 18L/min
      Operating Pressure: 0.05 Mpa-0.8 Mpa
      Cold Water Temperature: 4℃-29℃
      Hot water Temperature: 50℃-80℃
      Temperature Range: 20℃-50℃.

      Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicashower-set_fs9587
    • Familia de productoShower Set
    • Grupo de produtosDesigners Shower System
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2023-05-15
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniclassShower Head Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures