Publicar produtos
Fontana Verona Solid Brass Ceiling Mounted Bathroom Shower Set
Fontana Verona Solid Brass Ceiling Mounted Bathroom Shower Set

    Fontana Verona Solid Brass Ceiling Mounted Bathroom Shower Set

    Traduzido por Google,
    Nosso objetivo é fornecer ao cliente não apenas produtos excelentes, mas também um estilo de vida líder. Este tem um design elegante e eleva o apelo da sua decoração feita com a mais alta qualidade e bom gosto. Vem com a tecnologia super seal em seu interior, capaz de entregar performance superior com construção sólida para longa durabilidade que vai dar um upgrade no seu banheiro com um visual moderno e descolado por um longo período de tempo. Dê um toque elegante à sua casa de banho com o conjunto de duche. Este é um dos acabamentos mais modernos em todos os estilos de design de banheiro. Quando se trata de novas atualizações de banheiro, FontanaShowers oferece forma, acabamento e estilo que você está procurando.
    Especificação
    • Brand Name: FontanaShowers®
      Model Number: FS9767
      Style: Contemporary
      Type: Fixed Support Type
      Number of Handles: Dual Handle
      Size: >15.75 inches (400mm)
      Surface Finish: Rose Gold
      Top Shower Head: Solid Brass
      Dimension: 8"
      Shower Set Material: Solid Brass
      Valve Core Material: Ceramic
      Spool: Ceramic cartridge
      Surface Treatment: Electroplated
      Hot And Cold: Yes.

      Keywords: Rain shower head, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicashower-set_fs9767
    • Familia de productoShower Set
    • Grupo de produtosShower Set
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2023-04-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniclassShower Head Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia