Publicar produtos
Fontana Vendée Oil Rubbed Bronze Deck Mount Sink Faucet

Fontana Vendée Oil Rubbed Bronze Deck Mount Sink Faucet

Traduzido por Google,
Dê ao seu projeto de design de banheiro um olhar elegante com a torneira de pia Fontana Vendée Oil Rubbed Bronze Deck Mount. Este é um dos acabamentos mais modernos em todos os estilos de design de banheiro. A torneira tem um fluxo elegante ideal para lavar as mãos e outras tarefas do dia a dia. Este tem um design elegante e eleva o apelo da sua decoração feita com a mais alta qualidade e bom gosto. Vem com a tecnologia super seal em seu interior, capaz de oferecer desempenho superior com construção sólida para longa durabilidade que irá atualizar seu banheiro com um visual moderno e descolado por um longo período de tempo. Nosso objetivo é fornecer ao cliente não apenas produtos excelentes, mas também um estilo de vida líder.
Especificação
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS0261BF
    Faucet Type: Sink Faucet
    Faucet Style: Classic
    Hot & Cold Water: Yes
    Number of Handle: Single Handle
    Surface Finish: Oil Rubbed Bronze
    Faucet Mount: Single Hole
    Valve Core Material: Ceramic
    Installation Type: Deck Mount
    Material: Brass
    Total height: 8.4" (21.5 cm)
    Spout Height: 4.3" (11 cm)
    Spout Reach: 5.3" (13.5 cm).

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasink-faucet_fs0261bf
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosFaucets
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2023-04-12
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 DescriçãoSink taps
  • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures