Publicar produtos
Luca Chrome Finish Waterfall Bathroom Faucet

Luca Chrome Finish Waterfall Bathroom Faucet

Traduzido por Google,
Esta torneira de banheiro Luca de estilo contemporâneo é uma torneira de alça única para montagem na parede. A temperatura da água é ajustável ao seu gosto, quente ou fria. A torneira de banheiro Luca vem com acabamento cromado. O design foi inspirado nos FontanaShowers. Certifique-se de que, quando se trata de uma nova torneira de banheiro, a FontanaShowers oferece a forma, o acabamento e os estilos que você procura.
Especificação
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS139L
    Type: Sink Faucet
    Faucet Mount: Single Hole
    Valve Core Material: Brass
    Style: Contemporary
    Hot & Cold Water: Yes
    Number of Handle: Single Handle
    Installation Type: Wall Mount
    Surface Treatment: Chrome
    Finish: Chrome.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasink-faucet_fs139l
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosContemporary Faucets
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2023-04-20
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 DescriçãoSink taps
  • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures