Publicar produtos
Grosseto Oil Rubbed Bronze Bathroom Sink Faucet

Grosseto Oil Rubbed Bronze Bathroom Sink Faucet

Traduzido por Google,
A torneira de pia do banheiro Grosseto vem em acabamento de bronze polido a óleo com material de corpo de latão junto com duas mangueiras de água para água quente e fria. Este é um dos acabamentos mais modernos em todos os estilos de design de banheiro. A torneira tem um fluxo elegante ideal para lavar as mãos e outras tarefas do dia a dia. O design foi inspirado no design FontanaShowers. Certifique-se de que, quando se trata de uma nova torneira de banheiro, a FontanaShowers oferece a forma, o acabamento e os estilos que você procura.
Especificação
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS173BBF
    Type: Sink Faucet
    Faucet Mount: Single Hole
    Valve Core Material: Ceramic
    Style: Contemporary
    Hot & Cold Water: Yes
    Number of Handle: Single Handle
    Installation Type: Deck Mount
    Faucet Body Material: Brass
    Valve Body: Brass
    Faucet Spout Material: Brass
    Faucet Handle Material: Zinc Alloy.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasink-faucet_fs173bbf
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosFaucets
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2023-04-12
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 DescriçãoSink taps
  • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures