Publicar produtos
Marseille Mixer Single Handle Vanity Sink Faucet Gold Brass

Marseille Mixer Single Handle Vanity Sink Faucet Gold Brass

Traduzido por Google,
Marseille Mixer Monocomando Torneira para Pia Vaidade Latão Dourado. Quando se trata de novas atualizações de banheiros, FontanaShowers oferece a forma, o acabamento e o estilo que você procura. Dê ao seu banheiro um visual elegante com torneiras e acessórios para pia. Este é um dos acabamentos mais modernos em todos os estilos de design de banheiro. A torneira tem um fluxo elegante ideal para lavar as mãos e outras tarefas do dia a dia. Este tem um design elegante e eleva o apelo da sua decoração feita com a mais alta qualidade e bom gosto. Vem com a tecnologia super seal em seu interior, capaz de entregar desempenho superior com uma construção sólida para longa durabilidade que vai dar um upgrade no seu banheiro com um visual moderno e descolado por um longo período de tempo.
Especificação
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS3761MT
    Faucet Type: Sink Faucet
    Material: Brass
    Faucet Style: Modern
    Finish: Gold
    Installation Type: Deck Mount
    Hot & Cold Water: Yes
    Surface Treatment: Ti-PVD
    Valve Core Material: Ceramic
    Installation Holes: One Hole
    Number of Handles: One Handle
    Valve Type: Ceramic Valve
    Faucet Height: 7.2" (185mm)
    Spout height: 6.6" (170mm)
    Spout reach: 3.5" (90mm).

    Keywords: faucets, Sink Faucets, bathroom faucets, commercial faucets, single hole faucet, centerset faucets, BIM object faucets, Revit Family Faucet, Basin Mixer, sink mixer
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasink-faucet_fs3761mt
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosFaucets
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2023-05-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 DescriçãoSink taps
  • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures