Publicar produtos
Varese Contemporary Wall Mount Chrome Faucet

Varese Contemporary Wall Mount Chrome Faucet

Traduzido por Google,
Dê ao seu banheiro um visual elegante com torneiras e acessórios para pia. A torneira de banheiro monocomando em Chrome é o complemento perfeito para a casa moderna de hoje. O acabamento cromado tornou-se rapidamente um dos acabamentos mais modernos em todos os estilos de decoração do banheiro. Capturando o estilo do design minimalista, as torneiras puristas fornecem água simplificada. O design de montagem na parede Varese oferece uma bancada organizada em seu banheiro ou lavabo. Certifique-se de que, quando se trata de novas torneiras de pia de banheiro, a FontanaShowers oferece a forma, o acabamento e os estilos que você procura.
Especificação
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS3961BF
    Type: Sink Faucet
    Hot & Cold Water: Yes
    Installation Type: Wall Mount
    Faucet Mount: Single Hole
    Style: Contemporary
    Number of Handle: Single Handle
    Surface Treatment: Chrome Polished
    Finish: Chrome.

    Keywords:
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasink-faucet_fs3961bf
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosFaucets
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2023-04-20
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 DescriçãoSink taps
  • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures