Publicar produtos
Fontana Milan Single Lever Wall Mount Polished Gold 8.27"" (210MM) Sink Faucet

Fontana Milan Single Lever Wall Mount Polished Gold 8.27"" (210MM) Sink Faucet

3.3 de 5 estrelas3.3(7 avaliações)
Traduzido por Google,
Dê ao seu banheiro um visual elegante com torneiras e acessórios para pia. A torneira de banheiro monocomando em ouro polido é o complemento perfeito para a casa moderna de hoje. O acabamento em ouro polido tornou-se rapidamente um dos acabamentos mais modernos em todos os estilos de decoração do banheiro. Capturando o estilo de design minimalista, as torneiras puristas oferecem controle de água simplificado. Esta guarnição de torneira de pia possui um bico angular de 90 graus para facilitar a operação. O design conveniente de montagem na parede fornece uma bancada organizada em seu banheiro ou lavabo. Certifique-se de que, quando se trata de novas torneiras de pia de banheiro, a FontanaShowers oferece a forma, o acabamento e os estilos que você procura.
Especificação
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS9562
    Type: Sink Faucet
    Number of Handle: Single Lever
    Surface Treatment: Polished
    Surface Finish: Polished Gold
    Hot and Cold Water: Yes
    Style: Single Support Dual Hole
    Installation Holes: 2 Holes
    Installation Type: Wall Mount
    Valve Core Material: Ceramic
    Suitable: Bathroom / Hotel
    Material: Brass
    Color: Polished Gold
    Spout Style: Round
    Customizable : Yes
    Hoses: 2 Piece Included
    Faucet Height: 210mm (8.27")
    FontanaShowers® Product Warranty Information FontanaShowers Product Warranty
    Installation Instructions for Fontana Milan Single Lever Sink Faucet.

    Keywords:
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasink-faucet_fs9562
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosFaucets
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2023-04-20
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 DescriçãoSink taps
  • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures