Publicar produtos
Fontana Retro Dark Oil Rubbed Bronze Dual Handle Wall Mount Sink Faucet

Fontana Retro Dark Oil Rubbed Bronze Dual Handle Wall Mount Sink Faucet

Traduzido por Google,
O misturador de torneira de pia de parede retrô vem com duas alças disponíveis em um belo acabamento de bronze polido a óleo. Esta torneira de estilo contemporâneo de latão maciço contém válvula de cerâmica e é conhecida por seu recurso de cascata. Todas as partes do corpo desta torneira, alça, bico... são feitas de latão de alta qualidade. Três orifícios de instalação facilitam a instalação. A torneira de suporte duplo contribui para a decoração moderna do seu banho.
Especificação
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FSF-081-ORB-BATHROOM-FAUCET
    Type: Sink Faucet
    Feature: Waterfall
    Style: Contemporary
    Finish: Oil Rubbed Bronze
    Installation Holes: Three Holes
    Number of Handles: Two Handle
    Valve Type: Ceramic Valve
    Faucet Body Material: Brass
    Faucet Spout Material: Brass
    Faucet Handle Material: Brass
    Faucet Height: 3.62" (9.2cm)
    Spout Length: 4.64 (11.8cm)
    Spout Height: 5.11 (13cm)
    Surface Treatment: Oil Rubbed Bronze
    Installation: Dual holder, Three hole, Wall mount
    Faucet Mount: 4" Mini spread
    Material: Ceramic.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasink-faucet_fsf-081
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosFaucets
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2023-05-17
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 DescriçãoSink taps
  • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures