Publicar produtos
Fontana Twist Bathroom Sink Single Handle Faucet

Fontana Twist Bathroom Sink Single Handle Faucet

Traduzido por Google,
Quando se trata de novas atualizações de banheiros, FontanaShowers oferece a forma, o acabamento e o estilo que você procura. Dê ao seu banheiro um visual elegante com a torneira de alça única para pia de banheiro Fontana Twist. Este é um dos acabamentos mais modernos em todos os estilos de design de banheiro. A torneira tem um fluxo elegante ideal para lavar as mãos e outras tarefas do dia a dia. Este tem um design elegante e eleva o apelo da sua decoração feita com a mais alta qualidade e bom gosto. Vem com a tecnologia super seal em seu interior, capaz de entregar desempenho superior com uma construção sólida para longa durabilidade que vai dar um upgrade no seu banheiro com um visual moderno e descolado por um longo período de tempo.
Especificação
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FSF-101-BATHROOM-SINK-FAUCET
    Type: Sink Faucets
    Material: Brass
    Style: Contemporary
    Finish: Polished Chrome
    Number of Handles: Single Handle
    Aerator: 1.5gpm max @ 60psi
    Inlet: Flexible with 1/2" male NPSM connection
    Faucet Height: 8 11/16"
    Faucet Body Diameter (Base): 1 13/16"
    Spout Height: 7 3/8"
    Spout Reach: 5"
    Maximum Flow Rate: 1.5 GPM at 60 PSI
    Design: Twist
    Faucet Body Material: Brass.

    Keywords: faucets, Sink Faucets, bathroom faucets, commercial faucets, single hole faucet, centerset faucets, BIM object faucets, Revit Family Faucet.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasink-faucet_fsf-101
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosFaucets
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2023-05-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 DescriçãoSink taps
  • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures