Publicar produtos
Fontana Bavaria Stainless Commercial Automatic Touchless Commercial Soap Dispenser

Fontana Bavaria Stainless Commercial Automatic Touchless Commercial Soap Dispenser

Traduzido por Google,
O dispensador de sabão comercial sem toque automático comercial Fontana Bavaria é um design atraente que é funcional e estético, o dispensador de sabão foi desenvolvido com a facilidade em mente. Este dispensador de sabão tem um design elegante com ativação de sensor de movimento inteligente que se encaixa perfeitamente em qualquer banheiro contemporâneo. Use a fonte de alimentação multivoltagem, adequada para tensão de entrada entre CA 100-240 V, e pode atender aos requisitos de diferentes projetos. Economiza sabão, água e tempo também. Tecnologia inteligente sem toque que facilita a lavagem das mãos. Dispensador de sabonete sem contato comercial, dispensador de sabonete inteligente com fio manual e bateria com design Dripless. Este dispensador de sabão com sensor de movimento sem toque fornece instalações de banheiro de uso pesado com soluções eficientes e higiênicas, reduzindo a transferência de germes e evitando a contaminação ou contaminação cruzada de germes e bactérias. Adapta-se a todos os encanamentos padrão dos EUA. Todos os nossos touchless são AC/DC, alimentados por fio ou podem usar 4 pilhas alcalinas AA. Com seu microcomputador controlando sua ação, o sensor de movimento pode autoajustar sua melhor zona de detecção de acordo com a cor e formato do lavatório. O sensor com chip inteligente infravermelho AI integrado possui operação 100% sem toque. Ideal para aplicações de uso comercial em banheiros públicos, restaurantes, prédios de escritórios, instalações públicas e hospitais. Certifique-se de que, quando se trata de novos dispensadores de sabão, o FontanaShowers oferece a forma, o acabamento e os estilos que você procura.
Especificação
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS1193
    Type: Automatic Liquid Soap Dispenser
    Material: Solid Brass
    Finish: Chrome
    Installation: Deck Mount
    Function: Anti-bacteria Sensor Dispenser
    Usage: Commercial Use
    Power Input: AC1100V & DC6V
    Power supply: DC 6 V
    Lifetime
    : 50, 000 Cycles
    Sensor Type: Infrared AI Smart-Chip
    Flow Rate: 1-4.5ML/S
    Sensor Range: Self-adjusting
    Sensor life: 10000 times
    Inlet/outlet diameter: G-1/2″
    ADA Compliant.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Available in Revit family, BIM object.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasoap-dispenser_fs1193
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de produtosSoap Dispenser Touchless
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-03-24
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_81
  • Uniclass 2015 DescriçãoSoap dispensers
  • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 25 29 13
  • Título OmniclassHand Soap Dispensers
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures