Publicar produtos
Fontana Lenox Commercial Deck Mount Automatic Touchless Commercial Soap Dispenser in Brushed Gold

Fontana Lenox Commercial Deck Mount Automatic Touchless Commercial Soap Dispenser in Brushed Gold

Traduzido por Google,
Quando se trata de um novo banheiro ou atualizações de banheiro público, FontanaShowers está oferecendo a forma, acabamento e estilo que você está procurando. Dê um upgrade ao seu banheiro com nosso dispensador de sabão em aço inoxidável Fontana. Dispensador automático de sabonete com sensor infravermelho cromado. Este é um dos acabamentos mais modernos em todos os estilos de design de banheiro. Tem um design elegante e eleva o apelo de qualquer decoração feita com a mais alta qualidade e bom gosto. Vem com super tecnologia em seu interior, capaz de entregar performance superior com uma construção sólida para longa durabilidade que vai dar um ar moderno e descolado ao seu banheiro por muito tempo.
Especificação
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS9070
    Type: Sensor Operated
    Dispenser Type: Stainless steel Automatic Soap Dispenser
    Feature: Foam Soap Dispenser
    Main Material: Stainless Steel
    Body Material: Solid Brass
    Activation: Infrared Sensor
    Sensor Range: Self-adjusting
    Activation time: < 1 second
    Flow Rate: 1-4.5ML/S
    Sensor Life: 10000 times
    Solenoid Valve Life: Over 500000
    Battery Life: 108000 uses (4 x AA alkaline battery)
    Inlet/Outlet Diameter: G-1/2"
    Power Supply: DC :6v(4 x AA alkaline battery) AC:110-220V-240v; 50/60Hz
    Ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, public facilities, and hospitals. Fits all US Standard plumbing.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasoap-dispenser_fs9070
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de produtosSoap Dispenser Touchless
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-03-24
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_81
  • Uniclass 2015 DescriçãoSoap dispensers
  • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 25 29 13
  • Título OmniclassHand Soap Dispensers
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures