Publicar produtos
Fontana Wall Mounted Brushed Nickel 3 Way Shower Mixer Valve Type A

Fontana Wall Mounted Brushed Nickel 3 Way Shower Mixer Valve Type A

Traduzido por Google,
Uma das principais características desta válvula misturadora de duche é o seu design de 3 vias, que permite controlar o fluxo de água entre três saídas diferentes. Isso significa que você pode optar por ter água fluindo do chuveiro, do chuveiro de mão ou da bica da banheira, dependendo de suas necessidades e preferências. A válvula misturadora de chuveiro tipo A de níquel escovado montada na parede Fontana é uma válvula de chuveiro de alta qualidade projetada para proporcionar uma experiência de chuveiro superior. Esta válvula é feita de materiais duráveis que são resistentes à ferrugem e corrosão, garantindo desempenho e confiabilidade duradouros. O acabamento em níquel escovado dá à válvula uma aparência moderna e elegante, tornando-a uma excelente adição à decoração de qualquer banheiro. A válvula também foi projetada para ser fácil de instalar, com um design montado na parede que permite uma instalação simples e direta. A válvula também é equipada com um cartucho de disco cerâmico que garante um fluxo de água suave e consistente, além de reduzir o risco de vazamentos e pingos. Este cartucho é projetado para suportar alta pressão e temperatura da água, garantindo que a válvula possa lidar com os ambientes de chuveiro mais exigentes.
Especificação
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS2032
    Type: Thermostatic Bath & Shower Mixer
    Style: Contemporary
    Main Material: Brass
    Type: Fixed Support Type
    Installation Type: Wall Mounted
    Finish: Chrome
    Style: Contemporary
    Function: Shower Faucet Control Valve
    Hot and Cold Water: Yes
    Install: Concealed Shower Faucets Valve
    Mixing Valve: Thermostatic Mixer
    Mixer Body Material
    Brass.

    Keywords: shower valve Revit family, shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set, shower valve Revit family, BIM object shower valve mixer
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicathermostatic-shower-mixers_fs2032
  • Familia de productoShower Set
  • Grupo de produtosThermostatic Shower Mixers
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2023-05-05
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 00 00
  • Título OmniclassPlumbing Specific Products and Equipment
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia