Publicar produtos
Fontana Commercial Matte Black and Rose Gold Automatic Sensor Hands Free Faucet

Fontana Commercial Matte Black and Rose Gold Automatic Sensor Hands Free Faucet

Traduzido por Google,
Ótima opção para uso comercial as torneiras touchless Fontana com tecnologia instantânea. As torneiras sem toque Fontana promovem um estilo de vida ecológico e sustentável. Melhore a higiene em banheiros públicos com esta torneira Touchless Volume sem toque de última geração em uma classe própria. Possui acabamento em preto fosco e ouro rosa que diferencia seu banheiro público dos demais. Os sensores de infravermelhos permitem um funcionamento totalmente mãos-livres, prevenindo eficazmente a transferência de germes. Esta torneira mãos-livres com sensor automático comercial preto e ouro rosa Fontana é compatível com todos os encanamentos padrão dos EUA. A torneira pode ser usada em locais comerciais e é compatível com ADA e tem garantia de 5 anos. Esta torneira eletrônica de latão fundido reduz a transferência de germes, evitando a contaminação cruzada e a recontaminação de germes e bactérias ao não tocar nas alças da torneira.
Especificação
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS-1085-RGB
    Type: Commercial Touchless Bathroom Faucet, Motion Sensor Sink Faucet
    Style: Contemporary
    Finish: Matte Black and Rose Gold
    Faucet Mount: Single Hole
    Installation Type: Deck Mount
    Material: Brass
    Water Pressure: 0.05Mpa-0.8Mpa
    Water Saving: Volume 6L Each Time
    Usage: Commercial restrooms including high-traffic bathroom facilities
    Hands-free operation is ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, public facilities, and airports. Fits all standard US plumbing.
    ADA Complaint.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatouchless-faucet_fs-1085-rgb
  • Familia de productoSloan Sensor Lavatory Faucets
  • Grupo de produtosSloan Sensor Lavatory Faucets
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2023-04-12
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures