Publicar produtos
Fontana Melun Commercial Oil Rubbed Bronze AutomaticTouchless Faucet

Fontana Melun Commercial Oil Rubbed Bronze AutomaticTouchless Faucet

Traduzido por Google,
Ótima opção para uso comercial as torneiras touchless Fontana com tecnologia instantânea. Se você está procurando conveniência aprimorada sem toque, higiene aprimorada, eficiência energética e desempenho durável com tecnologia integrada de ligar e desligar instantaneamente, esta é uma ótima escolha. Esta torneira de banheiro sem toque Fontana é fácil de usar, tecnologia instantânea de ligar e desligar, simples e intuitiva, tornando-a uma ótima escolha entre arquitetos e designers. A torneira sem toque automática Melun Commercial Oil Rubbed Bronze é um ótimo complemento para qualquer negócio. A torneira possui sensor touchless que abre e fecha a água sem a necessidade de puxadores, tornando-a mais higiênica. A torneira também possui uma vazão ajustável, para que você possa controlar a quantidade de água usada. A torneira é fácil de instalar e vem com todo o hardware necessário. Também é apoiado por uma garantia vitalícia limitada. Esta torneira automática sem toque é uma ótima maneira de economizar água e ajudar a reduzir a propagação de germes. Peça o seu hoje! A torneira pode ser usada em locais comerciais, é compatível com ADA e tem garantia de 5 anos.
Especificação
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS-1095B
    Type: Commercial Touchless Bathroom Faucet, Motion Sensor Sink Faucet
    Style: Contemporary
    Finish: Oil Rubbed Bronze
    Faucet Mount: Single Hole
    Faucets height: 6.69" (170mm)
    Spout length: 4.92" (125mm)
    Spout height: 3.93" (100mm)
    Installation Type: Deck Mount
    Material: Brass
    Water Pressure: 0.05Mpa-0.8Mpa
    Water Saving: Volume 6L Each Time
    BIM Object: Touchless bathroom faucet available in BIM object file
    Usage: Commercial restrooms, and high traffic bathroom facilities
    Hands-free operation is ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, and public facilities. Fits all standard US plumbing.
    ADA Compliant
    Automatic Infrared Touchless Faucets.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatouchless-faucet_fs-1095b
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de produtosTouchless Faucets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-03-24
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures