Publicar produtos
Fontana Macon Gold Automatic Touchless Hands-Free Smart Touchless Faucet

Fontana Macon Gold Automatic Touchless Hands-Free Smart Touchless Faucet

Traduzido por Google,
A torneira sem toque automática Fontana Macon Gold irá diferenciar qualquer projeto de banheiro. O Macon vem com todo o hardware de instalação necessário, tornando a instalação mais simples. Adequado para qualquer restaurante ou aplicação comercial de hospitalidade com o design elegante e elegante do Fontana Macon. Vem com uma garantia do fabricante de 5 anos. O material de latão sólido garante durabilidade e sustentabilidade, juntamente com um design de torneira sem toque como nenhum outro. Informe-se hoje!
Especificação
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS-1095BG
    Type: Commercial Touchless Bathroom Faucet, Motion Sensor Sink Faucet
    Style: Contemporary
    Finish: Gold
    Faucet Mount: Single Hole
    Faucets height: 6.69" (170mm)
    Spout length: 4.92" (125mm)
    Spout height: 3.93" (100mm)
    Installation Type: Deck Mount
    Material: Brass
    Water Pressure: 0.05Mpa-0.8Mpa
    Water Saving: Volume 6L Each Time
    BIM Object: Touchless bathroom faucet available in BIM object file
    Usage: Commercial restrooms including high-traffic bathroom facilities
    ADA Compliant
    Hands-free operation is ideal for commercial applications in public restrooms, restaurants, office buildings, and public facilities. Fits all standard US plumbing.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatouchless-faucet_fs-1095bg
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de produtosTouchless Faucets
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2023-05-05
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures