Publicar produtos
Fontana Leo Commercial Matte Black Touchless Automatic Sensor Hands Free Faucet

Fontana Leo Commercial Matte Black Touchless Automatic Sensor Hands Free Faucet

Traduzido por Google,
Imagine nunca mais ter que tocar em uma torneira suja. Com nossa torneira Fontana Leo Commercial Matte Black Touchless Automatic Sensor Hands Free Faucet, você pode acenar com a mão na frente do sensor para ligar a água, e o fluxo parará automaticamente quando você afastar a mão. Esta torneira de mãos livres com sensor automático preto fosco comercial Fontana é compatível com todos os encanamentos padrão dos EUA. A torneira pode ser usada em locais comerciais, é compatível com ADA e tem garantia de 5 anos. Esta simples inovação pode ajudar a manter as mãos limpas e livres de bactérias. E como não há maçanetas para girar, uma torneira sem toque também é mais eficiente em termos de energia do que as torneiras tradicionais. Portanto, se você está procurando uma maneira de reduzir seu impacto ambiental, a torneira sem toque Fontana Leo Commercial Matte Black Touchless Automatic Sensor Hands Free é uma ótima escolha. Além disso, muitas torneiras touchless vêm equipadas com recursos avançados, como controle de temperatura e água filtrada.
Especificação
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS-1097MB
    Type: Commercial Touchless Bathroom Faucet, Motion Sensor Sink Faucet
    Style: Contemporary
    Finish: Matte Black
    Faucet Mount: Single Hole
    Installation Type: Deck Mount
    Material: Brass
    Water Pressure: 0.05Mpa-0.8Mpa
    Water Saving: Volume 6L Each Time
    Usage: Commercial restrooms, and high traffic bathroom facilities
    Hands-free operation is ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, public facilities, and airports. Fits all standard US plumbing.
    ADA Compliant.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, touchless bathroom sink faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatouchless-faucet_fs-1097mb
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de produtosTouchless Faucets
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2023-04-20
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures