Publicar produtos
Fontana Commercial Chrome Deck Mount Automatic Touchless Faucet

Fontana Commercial Chrome Deck Mount Automatic Touchless Faucet

Traduzido por Google,
Esta é a melhor torneira de banheiro sem contato! No geral, a baixa manutenção e o design preciso das torneiras sem toque Fontana as tornam uma escolha atraente e prática para arquitetos e designers escolherem nossas torneiras de banheiro em projetos de ponta, pois ajudam a reduzir o desperdício e a economizar recursos, além de serem convenientes de usar. Você vai adorar quando os convidados vierem porque eles nunca sabem o que esperar no meu banheiro, mas com este produto incrível aqui tudo fica fresco e novo sem nenhuma preocupação com germes ou bactérias crescendo em você enquanto toma banho depois de passar mal em algum ponto durante o dia. Possui acabamento cromado que diferencia seu banheiro público dos demais. Os sensores de infravermelhos permitem um funcionamento totalmente mãos-livres, prevenindo eficazmente a transferência de germes. Esta torneira sem toque automática Fontana Commercial Chrome Deck Mount é compatível com todos os encanamentos padrão dos EUA. A torneira pode ser usada em locais comerciais, é compatível com ADA e tem garantia de 5 anos. Esta torneira eletrônica de latão fundido reduz a transferência de germes, evitando a contaminação cruzada e a recontaminação de germes e bactérias ao não tocar nas alças da torneira.
Especificação
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS-1098CR
    Type: Commercial Touchless Bathroom Faucet, Motion Sensor Sink Faucet
    Style: Contemporary
    Finish: Chrome
    Faucet Mount: Single Hole
    Installation Type: Deck Mount
    Material: Brass
    Water Pressure: 0.05Mpa-0.8Mpa
    Water Saving: Volume 6L Each Time
    Usage: Commercial restrooms, and high traffic bathroom facilities
    Hands-free operation is ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, public facilities, and airports. Fits all standard US plumbing.
    ADA Compliant.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatouchless-faucet_fs-1098cr
  • Familia de productoTouchless & Electronic Faucets
  • Grupo de produtosTouchless & Electronic Faucets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-03-24
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures