Publicar produtos
Fontana Commercial Brushed Gold Touchless Automatic Sensor Hands Free Faucet

Fontana Commercial Brushed Gold Touchless Automatic Sensor Hands Free Faucet

Traduzido por Google,
A torneira de banheiro sem toque Fontana é fácil de usar, tecnologia instantânea de ligar e desligar, simples e intuitiva, tornando-a uma ótima escolha entre arquitetos e designers. A torneira de mãos livres com sensor automático sem toque de ouro escovado comercial Fontana é o complemento perfeito para qualquer banheiro de alto tráfego, como aeroportos, banheiros públicos, shoppings, hotéis. As torneiras sem toque Fontana promovem um estilo de vida ecológico e sustentável. Possui acabamento em ouro escovado que diferencia seu banheiro dos demais. Com seu design elegante e controles fáceis de usar, a torneira sem toque facilita a limpeza das mãos enquanto cozinha. E com seu sensor embutido, a torneira sem toque liga e desliga automaticamente, para que você nunca precise se preocupar em deixar a água correndo. O melhor de tudo é que a torneira sem toque tem 5 anos de garantia, então você pode ter certeza de que ela durará muitos anos.
Especificação
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS-1099BG
    Type: Commercial Touchless Bathroom Faucet, Motion Sensor Sink Faucet
    Style: Contemporary
    Finish: Brushed Gold
    Faucet Mount: Single Hole
    Installation Type: Deck Mount
    Material: Brass
    Water Pressure: 0.05Mpa-0.8Mpa
    Water Saving: Volume 6L Each Time
    Usage: Commercial restrooms, and high traffic bathroom facilities
    Hands-free operation is ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, public facilities, and airports. Fits all standard US plumbing.
    ADA Compliant.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, touchless bathroom sink faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatouchless-faucet_fs-109bg
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de produtosTouchless Faucets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-03-24
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures