Publicar produtos
Fontana Brushed Nickel Commercial Bathroom Touchless Faucet

Fontana Brushed Nickel Commercial Bathroom Touchless Faucet

Traduzido por Google,
Qualquer empresário sabe que uma das coisas mais importantes que você pode fazer para manter seus clientes satisfeitos é manter um ambiente limpo e higiênico. Os banheiros são uma das áreas que precisam ser mantidas impecáveis, e a torneira sem toque para banheiro comercial de níquel escovado Fontana é uma ótima maneira de ajudar a conseguir isso. As torneiras sem toque para banheiro comercial de níquel escovado Fontana são projetadas para minimizar a propagação de bactérias e outros contaminantes. Eles possuem sensores que ativam o fluxo de água quando as mãos são colocadas sob o bico e desligam automaticamente quando as mãos são removidas. Isso ajuda a evitar que os clientes precisem tocar em superfícies potencialmente sujas e também economiza água. torneiras sem toque são uma maneira simples e eficaz de ajudar a criar um ambiente de banheiro mais higiênico para seus clientes.
Especificação
  • Diameter of inlet pipe: DN15
    Diameter of outlet pipe: DN15
    Water Pressure: 0.05Mpa - 0.7Mpa
    Power and Voltage: DC.6V / AC.110-220V - 50/60Hz
    Power Consumption: 0.5MW
    Detection Zone: Factory set 25cm/10" (based on standard inductive board)
    Ambient Temperature: 1 - 45 °C / 33.8 -113 °F
    Degree of protection by enclosure: 1P56
    Battery: 4 x 'AA' size cells
    Operational water pressure range: 0.05 - 0.6MPa
    Water supply pipe size: DN15
    ADA Compliant.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatouchless-faucet_fs-354bn
  • Familia de productoSloan Sensor Lavatory Faucets
  • Grupo de produtosSloan Sensor Lavatory Faucets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-03-24
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures