Publicar produtos
Fontana Chatou Chrome Finish Commercial Automatic Motion Sensor Faucet in Chrome

Fontana Chatou Chrome Finish Commercial Automatic Motion Sensor Faucet in Chrome

Traduzido por Google,
Esta torneira com sensor de movimento automático é uma boa opção para locais públicos, como shoppings, hospitais e aeroportos, bem como para todos os banheiros de alto tráfego. É um furo único, montagem em deck, com uma alça e vem com a opção de adicionar um misturador de água quente e fria. O corpo da válvula é feito de latão, assim como o cartucho para garantia de melhor desempenho e longa vida útil. Vem completo com acessórios e instruções de instalação. Esta torneira pode ser usada para uso comercial.
Especificação
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Type: Auto Faucet
    Model Number: FS-509MSDSF
    Surface Finish: Chrome
    Feature: Sense Faucets
    Surface Treatment: Polished
    Faucet Mount: Single
    Hole
    Installation Type: Deck Mount
    Number of Handle: Single Handle
    Style: Traditional
    Valve Core Material: Brass
    Body Material: Brass body
    Usage: Wash basin
    Function: Lavatory Ware
    Handle Color: Chrome
    Valve material: brass/abs valve body
    Usage: Commercial.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatouchless-faucet_fs-509msdsf
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de produtosTouchless Faucets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-03-24
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures