Publicar produtos
Commercial Fontana Infrared Automatic Touchless Faucet Gold

Commercial Fontana Infrared Automatic Touchless Faucet Gold

Traduzido por Google,
Esta torneira de banheiro ativada por sensor de movimento contemporâneo infravermelho comercial Fontana vem com uma faixa de detecção de configuração automática; é de baixa manutenção e tem uma tela de fácil acesso para proteger os componentes de trabalho de detritos e elementos naturais transportados pela água. Sensor sensível com chip inteligente AI infravermelho, definido de fábrica para desligamento automático de 30 segundos (pode ser ajustado). Torneira inteligente com sensor sem toque eletrônico de movimento para operações comerciais como restaurantes, hotéis, prédios de escritórios e shoppings... Design avançado de economia de energia para bateria de longa duração, vem completo com mangueiras e acessórios. Fonte de alimentação AC110V e DC6V (pilhas não incluídas). Adequado para aplicações de uso comercial. Fácil de instalar - instruções incluídas.
Especificação
  • Brand Name: FontanaShowers Commercial Smart Motion Touchless Faucets
    Model Number: FS-542RR
    Type: Commercial Automatic Faucet
    Water Pressure: 0.5-7.0 KGS/cm, 10-125 psi
    Finish: Rose Gold
    Construction: Solid Brass
    Power Supply: AC110V And DC6V
    Batteries Included: Not
    Mounting Type: Deck Mount
    Use: Commercial Use
    Body Material: Brass
    Faucet Mount: Single Hole
    Style: Contemporary
    Flow Rate: 1.3 GPM (gallons-per-minute)
    Ambient Temperature: 1 - 45 °C / 33.8 -113 °F
    Overall Height: 4.72"
    Spout Height: 3.54"
    Spout Length: 6.69"
    Valve Type: Ceramic Valve
    CPU off Warranty: five year
    Usage: Best Fit for High Traffic Commercial Applications for Hotels Restaurants, Office Buildings Malls.

    Keywords: Touch Free Faucets, Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, touchless bathroom sink faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatouchless-faucet_fs-541rr
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de produtosTouchless Faucets
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2023-04-20
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia