Publicar produtos
Fontana Commercial Brushed Nickel Architectural Design Touchless Faucet

Fontana Commercial Brushed Nickel Architectural Design Touchless Faucet

Traduzido por Google,
Esta torneira de banheiro sem toque Fontana é fácil de usar, tecnologia instantânea de ligar e desligar, simples e intuitiva, tornando-a uma ótima escolha entre arquitetos e designers. A torneira sem toque de design arquitetônico comercial de níquel escovado Fontana é o complemento perfeito para qualquer negócio. Com seu design elegante e fácil instalação, certamente dará a qualquer empresa uma aparência moderna. O sensor touchless é altamente sensível, tornando-o fácil de usar. Além disso, a torneira é feita de latão maciço, garantindo durabilidade e uso prolongado. Para empresas que procuram uma adição elegante e funcional ao seu banheiro, a torneira sem toque comercial Fontana Commercial Brushed Nickel Architectural Design Touchless Faucet é a escolha perfeita.
Especificação
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS-SF-BN
    Type: Commercial Touchless Bathroom Faucet, Motion Sensor Sink Faucet
    Style: Contemporary
    Finish: Brushed Nickel
    Faucet Mount: Single Hole
    Installation Type: Deck Mount
    Material: Brass
    Water Pressure: 0.05Mpa-0.8Mpa
    Surface Treatment: BRUSHED
    Water Saving: Volume 6L Each Time
    Usage: Commercial
    Touch-free operation ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, public facilities, and airports. Fits all standard US plumbing.
    ADA Compliant.

    Keywords: Taps & Mixers touchless faucets, Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatouchless-faucet_fs-sf-bn
  • Familia de productoSloan Sensor Lavatory Faucets
  • Grupo de produtosSloan Sensor Lavatory Faucets
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2023-04-20
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures