Publicar produtos
Fontana Contemporary Infrared Waterfall Commercial Automatic Motion Touchless Faucet in Oil Rubbed Bronze

Fontana Contemporary Infrared Waterfall Commercial Automatic Motion Touchless Faucet in Oil Rubbed Bronze

Traduzido por Google,
Sensor estável, melhor qualidade, o mais alto padrão. Estabilidade: a emissão do sensor infravermelho adota um circuito de corrente constante. O sinal do transmissor é estável mesmo quando a voltagem da bateria muda. Automático: incorpora controle por microcomputador, possui proteção contra raios ultravioleta e desligamento automático por tempo limite. Economia de água: controle de fluxo de economia de água de desligamento automático. Higiênico: a torneira é prontamente ativada pela mão humana entrando na zona do sensor, em vez de estar diretamente sob a torneira. Economia de energia: alimentado por bateria, funciona com 4 pilhas alcalinas AA, que duram mais de 100.000 descargas. O design foi inspirado no design FontanaShowers. Certifique-se de que, quando se trata de novas torneiras de banheiro, a FontanaShowers oferece as formas, acabamentos e estilos que você procura. Ele vem completo com acessórios de montagem e instruções de instalação.
Especificação
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS-STI28764
    Type: Touchless Bathroom Faucet
    Surface Treatment: Polished
    Water Pressure: 0.05-0.6MPa
    Surface Finish: Oil Rubbed Bronze
    Faucet Mount: Single Hole
    Style: Contemporary
    Chrome Plating: 24/48 Hours Salt Spray Test
    Installation Type: Deck Mount
    Power Supply: DC & AC
    Sensing Distance: 6.2-12.4" or adjustable
    Inductive Opening Time: < 1 second
    Inductive Closing Time: < 2 second
    Usage: Commercial
    Ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, public facilities, and hospitals. Fits all US standard plumbing.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatouchless-faucet_fs-sti28764
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de produtosTouchless Faucets
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2023-04-12
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures