Publicar produtos
Fontana Commercial Automatic Wall Mount Gold Sensor Bathroom Faucet

Fontana Commercial Automatic Wall Mount Gold Sensor Bathroom Faucet

Traduzido por Google,
A torneira de banheiro com sensor de ouro para montagem em parede automática comercial Fontana da FontanaShowers é ideal para quem procura uma torneira de estilo antigo, mas não excessivamente decorada. De linhas simples e elegantes, esta torneira é a combinação perfeita para casas de banho de estilo clássico. É feito inteiramente de latão, montado na parede, com sensores de movimento para economia de água. O material do núcleo da válvula é de cerâmica para o melhor desempenho que durará toda a vida. Ele vem com conexões de ½", completo com acessórios e instruções de instalação.
Especificação
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS1104G
    Type: Touchless Bathroom Faucet
    Use: Hospital or Public Space
    Faucet Mount: Single Hole
    Valve Core Material: Ceramic
    Style: Contemporary
    Installation Type: Wall Mount
    Surface Treatment: Polished
    Material: Brass
    Finish: Gold
    Power: AC/DC
    Diameter of inlet pipe: G1/2"
    Diameter of outlet pipe: G1/2"
    Usage: Commercial
    Ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, public facilities, and hospitals. Fits all standard US plumbing.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Available Faucet in Revit family, Available Faucet in BIM object.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatouchless-faucet_fs1104g
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de produtosTouchless Faucets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-03-24
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures