Publicar produtos
Fontana Antique Commercial Automatic Wall Mount Brushed Gold Touchless Faucet

Fontana Antique Commercial Automatic Wall Mount Brushed Gold Touchless Faucet

Traduzido por Google,
Os banheiros do aeroporto são alguns dos banheiros mais movimentados do mundo. Com centenas de pessoas entrando e saindo o dia todo, é importante ter uma torneira confiável, durável e fácil de usar. A torneira sem toque de ouro escovado de montagem em parede automática comercial antiga Fontana é uma ótima opção para locais movimentados. Possui um sensor que ativa o fluxo de água quando as mãos são colocadas sob o bico e desliga automaticamente quando as mãos são removidas. Isso ajuda a economizar água e evitar o desperdício. A torneira também possui uma construção durável que pode suportar uso pesado e é fácil de instalar. Como resultado, a torneira Fontana Antique Commercial Automatic Wall Mount escovado Gold Touchless é uma ótima escolha para banheiros movimentados.
Especificação
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS1107BG
    Type: Automatic Faucet
    Use: Airport or Public Space
    Faucet Mount: Single Hole
    Style: Contemporary
    Installation Type: Commercial Touchless Bathroom Faucet, Wall Mount
    Surface Treatment: Brushed
    Material: Brass
    Finish: Brushed Gold
    Power: AC/DC
    Diameter of inlet pipe: G1/2"
    Diameter of outlet pipe: G1/2"
    Usage: Commercial
    Ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, public facilities, hotels, and public restrooms. Fits all standard US plumbing.
    ADA Compliant.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatouchless-faucet_fs1107bg
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de produtosBathroom Faucet with Sensor
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2023-04-12
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures