Publicar produtos
Fontana Commercial Deck Mounted Gold Automatic Touchless Infrared Hot and Cold Sensor Faucet

Fontana Commercial Deck Mounted Gold Automatic Touchless Infrared Hot and Cold Sensor Faucet

Traduzido por Google,
Ao reduzir o desperdício de água e promover a eficiência, as torneiras sem toque Fontana são uma escolha mais ecológica e sustentável para banheiros comerciais sem toque. Fontana Commercial Deck Mounted Gold Automatic Touchless Infrared Hot and Cold Sensor Faucet com controle de temperatura é um dos produtos de alta qualidade que podem ser usados em seu banheiro. Ele foi projetado especificamente para tornar a vida mais fácil para você, pois vem com uma série de recursos destinados a facilitar o seu aproveitamento máximo. A melhor parte deste produto é que ele é automático, o que significa que você não precisa tocar em nada para abrir o fluxo de água - basta acenar com a mão sob a torneira e os sensores farão todo o trabalho para você! Além disso, graças à sua tecnologia infravermelha, você nunca mais terá que se preocupar em mexer com as mãos frias.
Especificação
  • Sensor faucet complete motion detection operation.
    Commercial use.
    Sensitive Sensor with Infrared AI Smart-Chip
    Factory set to 30-second Auto Shutoff (can be adjusted).
    Water Pressure: 0.05Mpa-1.2Mpa
    Temperature: 0-60 degrees Celsius
    Humidity: 90% relative humidity
    Solid Brass Construction, Gold Finish
    Easy to Install - Instructions Included
    Water-resistant solenoid enclosure
    Advanced energy-saving design for long-lasting battery life
    Comes complete with Hoses & Accessories
    Power Supply: DC6V & AC110-220V (batteries not included)
    AC/DC power option.
    Can be installed easily in new or retrofit applications.
    Comes with 1 year of manufacturing warranty.

    Keywords: Electronic Faucet, Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatouchless-faucet_fs18513g
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de produtosTouchless Faucets
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2023-05-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures