Publicar produtos
Fontana Commercial Matte Black Widespread Automatic Touchless Bathroom Touchless Faucet

Fontana Commercial Matte Black Widespread Automatic Touchless Bathroom Touchless Faucet

Traduzido por Google,
Você tem medo de tocar na torneira toda vez que precisa lavar as mãos? Você se vê constantemente tentando evitar o contato com os germes que parecem estar à espreita em cada esquina? As torneiras sem toque Fontana promovem um estilo de vida ecológico e sustentável. Você pode querer considerar investir na torneira sem toque Fontana. Essas torneiras são projetadas para tornar a lavagem das mãos mais fácil e conveniente, sem exigir que você entre em contato com superfícies sujas. Eles vêm em uma variedade de designs elegantes que complementam qualquer decoração de banheiro. Portanto, se você está procurando uma maneira de tornar a lavagem das mãos menos trabalhosa, definitivamente vale a pena considerar uma torneira sem toque. É perfeito para quem quer economizar tempo e evitar o incômodo de tocar em uma torneira suja. Continue lendo para saber mais sobre este produto exclusivo.
Especificação
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS1326-BG
    Type: Commercial Touchless Bathroom Faucet, Motion Sensor Sink Faucet
    Style: Contemporary
    Finish: MATTE BLACK
    Faucet Mount: Single Hole
    Faucets height: 6.69" (170mm)
    Spout length: 4.92" (125mm)
    Spout height: 3.93" (100mm)
    Installation Type: Deck Mount
    Material: Brass
    Water Pressure: 0.05Mpa-0.8Mpa
    Surface Treatment: Polished
    Water Saving: Volume 6L Each Time
    Usage: Commercial
    Ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, public facilities, and airports.
    Fits all standard US plumbing.
    ADA Compliant.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Available Faucet in Revit family, Available Faucet in BIM object.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatouchless-faucet_fs2070-bg
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de produtosTouchless Faucets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-03-24
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures