Publicar produtos
Fontana Commercial Matte Black Deck Mount Automatic Touchless Hands Free Faucet

Fontana Commercial Matte Black Deck Mount Automatic Touchless Hands Free Faucet

Traduzido por Google,
Com estética aprimorada, as torneiras de banheiro sem toque Fontana vêm com tecnologia de ligar e desligar instantânea; têm um design elegante e moderno que pode melhorar a aparência geral de qualquer projeto de banheiro comercial. As linhas limpas e o funcionamento simples destas torneiras podem dar um toque de sofisticação a qualquer casa de banho. No mundo de hoje, a propagação de germes e bactérias é uma preocupação real para as empresas. Nossa torneira automática Fontana Commercial Matte Black Deck Mount pode ajudar a reduzir o risco de contaminação cruzada, permitindo que os usuários lavem as mãos sem entrar em contato com a própria torneira. As torneiras de banheiro comerciais sem contato são projetadas para serem duráveis e fáceis de manter. Eles podem ser operados com um simples aceno de mão e desligam automaticamente quando não estão em uso. Isso ajuda a economizar água e manter a área da pia limpa. Além disso, as torneiras de banheiro sem toque estão disponíveis em uma variedade de estilos e acabamentos para combinar com qualquer decoração. Esteja você procurando um visual clássico ou contemporâneo, há uma torneira de banheiro sem toque que atenderá às suas necessidades.
Especificação
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS6108B
    Type: Touchless Bathroom Faucet
    Surface Treatment: Brushed
    Water Pressure: 0.05-0.6MPa
    Finish: Matte Black
    Faucet Mount: Single Hole
    Style: Contemporary
    Sensing: Infra-red Sensor
    Chrome Plating: 24/48 Hours Salt Spray Test
    Operating Temperature: 0.1-50?
    Installation Type: Deck Mount
    Power Supply: DC & AC
    Sensing Distance: 6.2-12.5" or adjustable
    Inductive Opening Time: < 1 second
    Inductive Closing Time: < 2 second
    Usage: Commercial
    Ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, public facilities, and airports. Fits all standard US plumbing.
    ADA Compliant.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatouchless-faucet_fs6108b
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de produtosTouchless Faucets
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2023-05-05
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures