Publicar produtos
JLG 860SJ

JLG 860SJ

Traduzido por Google,
Um elevador de lança telescópica é necessário para transportar ou várias operações de construção e manutenção para trabalhar em altura com segurança. Quer sejam plataformas de lança articuladas ou telescópicas, a Manlift oferece plataformas de lança JLG altamente confiáveis e bem conservadas para aluguel, para que as pessoas possam trabalhar com segurança e eficiência em alturas. A plataforma de lança telescópica JLG 860SJ oferece altura de trabalho de 28,21m com confiabilidade e segurança. O JLG-860SJ possui velocidades de função rápidas para uma produtividade excepcional. Sua lança articulada permite uma maior amplitude de movimento. O layout intuitivo dos controles facilita o uso e reduz o tempo de familiarização do operador. O JLG 860SJ é um elevador de lança telescópica movido a diesel que oferece mais potência e permite que ele se mova em terrenos acidentados com bastante facilidade, por isso é altamente recomendado para a indústria da construção.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicajlg-860-sj-telescopic-boom-lift
  • Familia de productoEngine Powered Boom Lifts
  • Grupo de produtosUltra Series Telescopic Boom Lift
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-21
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Obra