Publicar produtos
FP-300 Sound proofing folding door

FP-300 Sound proofing folding door

4.2 de 5 estrelas4.2(5 avaliações)
Traduzido por Google,
A porta dobrável FP300 é um divisor eficaz para menos de 3000 mm de altura em áreas onde é necessário isolamento acústico. A porta dobrável com isolamento acústico é fácil de usar, mesmo em uso pesado, e de longa duração. Se precisar de um nível de isolamento acústico superior a 30 Hz db/2000, confira portas dobráveis revestidas de couro sintético (até 36 db/2000 Hz) ou porta dobrável com isolamento acústico Phonic (até 42 db Lab).
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicafp300_fold
  • Familia de productoFolding doors
  • Grupo de produtosFP-300
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-06-17
  • Número de edição1
  • Altura (mm)3000
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioMadeira
  • Concebido emFinland
  • Fabricado emFinland
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas Dobráveis
  • Classificação IFCPorta
  • Nome UNSPSCDoors
  • Código UNSPSC301715