Publicar produtos
FP Folding door

FP Folding door

3.9 de 5 estrelas3.9(9 avaliações)
Traduzido por Google,
FP é um divisor de porta dobrável poderoso para menos de 3400 mm de altura em áreas onde é necessário isolamento acústico. O divisor de isolamento acústico é fácil de usar e mesmo em uso pesado de longa duração. As portas dobráveis atingem um isolamento acústico de até 36 Hz db/2000. Se precisar de um nível de isolamento acústico superior a 36 db, consulte Porta dobrável com isolamento acústico Fônico (Max.42 db Lab) Som isolando o status dos distribuidores para a placa RT, você pode baixar a documentação técnica.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicafp_fold_door
  • Familia de productoFolding doors
  • Grupo de produtosFP-300
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-06-17
  • Número de edição1
  • Altura (mm)3400
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioCouro
  • Concebido emFinland
  • Fabricado emFinland
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas Dobráveis
  • Classificação IFCPorta
  • Nome UNSPSCDoors
  • Código UNSPSC301715