Publicar produtos
Swing Personnel Cold Storage Door

Swing Personnel Cold Storage Door

3.9 de 5 estrelas3.9(11 avaliações)
Traduzido por Google,

A porta de passagem FRANK com isolamento térmico foi projetada para diversas aplicações de uso leve. Essas portas com alta eficiência energética podem ser usadas como substitutas idênticas ou equivalentes a qualquer porta de passagem interna padrão de madeira, compósito ou metal. Ela possui a aparência e a sensação de uma porta de escritório padrão, com os atributos de economia de energia de uma porta para câmaras frigoríficas, incluindo ruptura térmica completa tanto na porta quanto na moldura. Não é adequada para congeladores.

Especificação
  • Standard Features

    Panel

    • No Wood Construction
    • 24 Gauge Metal Skins
    • .040 Embossed Aluminum Skins
    • Robust Polymer Sub-frame
    • Steel Corner Brackets
    • 2” Thick Door Panel
    • Full Perimeter Thermal Break


    Insulation

    • 2” Thick, R16 Foamed In Place Polyurethane
    • Jamb Mounted Gasket


    Hardware

    • Three Stainless Steel Hinges (Hager ECBB 1100)
    • Lockset (Hager 3653 Lever Style)


    Casings and Jambs

    • Insulated Extruded Aluminum Interior and Exterior Casings
    • Thermally Broken Polymer Jambs
    • Adjustable Sweep Bottom
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicafrankdoor-ess2
  • Familia de productoCold Storage Doors
  • Grupo de produtosSwing Doors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2013-06-07
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas Industriais
  • Classificação IFCPorta
  • Uniclass 2015 CódigoAc_15_50_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoDoors, windows and glazing surveying
  • Código CSI MasterFormat 201408 34 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Cold Storage Doors
  • Número OmniClass23-17 11 37 11
  • Título OmniclassCold Storage Doors
  • Código CSI UniFormat IIC1020
  • Título CSI UniFormat IIInterior Doors

Disponibilidade da região

América do Norte