Publicar produtos
Treadmaster Entrance Matting Maxi 2
Treadmaster Entrance Matting Maxi 2
Treadmaster Entrance Matting Maxi 2
Treadmaster Entrance Matting Maxi 2
Treadmaster Entrance Matting Maxi 2
Treadmaster Entrance Matting Maxi 2
Treadmaster Entrance Matting Maxi 2
Treadmaster Entrance Matting Maxi 2
Treadmaster Entrance Matting Maxi 2
    FREEDOM

    Treadmaster Entrance Matting Maxi 2

    Traduzido por Google,

    O Treadmaster Entrance Matting System foi projetado e projetado para fornecer uma solução para todas as entradas de tráfego intenso, dando domínio arquitetônico enquanto oferece proteção superior contra a intrusão de umidade, areia corrosiva e sujeira.

    A instalação do tapete de entrada Treadmaster garante que o acabamento do piso além do tapete alcance uma vida útil mais longa.
    Agora Disponível em 2 Perfis, ALPHA 2 e MAXI 2, ambos construídos a partir de trilhos de alumínio anodizado que mantém a escolha de inserções Step (carpete de grau marinho) ou TRED (PVC com nervuras).

    O Treadmaster é especificado e usado com confiança. Fabricados na Nova Zelândia para formas padrão e personalizadas, incluindo curvas, desenhos circulares, semicirculares e irregulares e estão sendo totalmente apoiados por uma garantia escrita de 10 anos que cobre todo o tapete (não apenas o alumínio).

    Especificação
      • Marine grade carpet that will never rot, fray, or zipper and complies with current fire codes
      • Aluminium treadrails are available in Clear, Black, Bronze, Gold and Silver anodized finish
      • Requires a shallow matwell of only 12 mm
      • Unique perimeter and internal framing system to suit any floor finish
      • Wide range of insert colors and types
      • Can be installed into many various substrates and finishes, recessed or surface mounted
      • Unique Roll up design for ease of maintenance and cleaning
      • Carpet colors: Sand, Black, Slate Grey, Green, Dark Blue, Blue, Red, Charcoal, Brown


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTreadmaster_Entrance_Matting-Maxi_2
    • Familia de productocarpet
    • Grupo de produtosEntrance Matting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-04-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)12
    • Largura (mm)78
    • Profundidade (mm)12
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emNew Zealand
    • Fabricado emNew Zealand
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Carpetes
    • Nome UNSPSCCarpeting
    • Código UNSPSC30161701
    • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_13
    • Uniclass 2015 DescriçãoCarpet laying
    • Código CSI MasterFormat 201409 68 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Carpeting
    • Número OmniClass23-15 17 17
    • Título OmniclassCarpet Flooring
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes