Publicar produtos
KAISER idell™ 6559-W

KAISER idell™ 6559-W

Traduzido por Google,
A renomada série de lâmpadas KAISER idell™ é caracterizada pela capacidade de Christian Dell de criar um design elegante com características geométricas básicas do modernismo: formas como esfera, círculo e cilindro. Hoje, o KAISER ideall é amplamente reconhecido como um símbolo do nobre design Bauhaus, da escolha requintada de materiais e da engenharia precisa.
Especificação
  • DESIGNER / YEAR OF DESIGN Christian Dell, 1936 ABOUT THE DESIGNER Christian Dell (1893-1974) developed a highly innovative and pioneering style of design while leading the metal workshop at the Bauhaus from 1922-1925. In 1926, Dell began sketching lamps that would change design history. His 6631 Luxus appeared for the first time in a 1936 catalogue and soon became the undisputed top model of the KAISER idell™ series.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKAISER-idell-6559-W
  • Familia de productoLighting
  • Grupo de produtosKAISER Idell™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-03-22
  • Número de edição1
  • Altura (mm)54.2
  • Largura (mm)105.4
  • Profundidade (mm)105.4
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAço
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emChina
  • Peso líquido (Kg)2
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
  • Classificação IFCLâmpada
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products