Publicar produtos
Caravaggio™ Read Wall lamp

Caravaggio™ Read Wall lamp

4.6 de 5 estrelas4.6(20 avaliações)
Traduzido por Google,
O Caravaggio™ ganhou o status de ícone do design. Desenhados por Cecilie Manz, os tons valorizam uma silhueta atemporal com uma expressão fresca e moderna. Um braço giratório e pescoço flexível tornam este design ajustável para uma variedade de configurações e tarefas.
Especificação
  • Height: 20,6cm/ 8.1" Width: 35cm/ 13.7" Colour: Opal Surface finish: Opal Material: Glass Colour: white, grey25, black Surface finish: Semi-matt, smooth Material: Steel Certification and classification: Insulation Class: Class II Certification and Declaration: CE IP rating: IP20 Environment: Indoor Lightsource and electrical information: Voltage (V): 230V Frequency (Hz): 50-60 Max wattage: 45W Lampbase: E27 Standard warranty: 2 years
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCaravaggio-Read-Wall
  • Familia de productoLighting
  • Grupo de produtosCaravaggio™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-10-26
  • Número de edição1
  • Altura (mm)206
  • Largura (mm)140
  • Profundidade (mm)350
Relacionado
  • Material principalVidro
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emChina
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
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
Produtos parecidos