Publicar produtos
Silhuet™ Pendant

Silhuet™ Pendant

4.2 de 5 estrelas4.2(18 avaliações)
Traduzido por Google,
O lindo pingente Silhuet é caracterizado por linhas suaves – quase hipnotizantes – e latão quente. Fritz Hansen reeditou o design Silhuet em comemoração ao 100º aniversário do designer dinamarquês Jo Hammergorg. Em homenagem, a assinatura de Hammerborg e uma etiqueta de 100 anos estão inscritas dentro de cada pingente.
Especificação
  • • Battery Supply: N • Battery Type: N/A • Voltage : 230 • Frequency: 50hz • Enclosure Rating: IP20 • Category: Lighting • Colour: brushed brass, polished brass • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Features: textile cord, 3 m • Finish: brushed brass, polished brass • Material: brass • Name: Silhuet™ • Nominal Height: 32.8 cm • Nominal Length: 29.5 cm • Warranty Description: Standard: 2 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard: 2 years
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSilhuet
  • Familia de productoLighting
  • Grupo de produtosSilhuet™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-10-08
  • Número de edição1
  • Altura (mm)328
  • Profundidade (mm)295
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emChina
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
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
Produtos parecidos