Publicar produtos
Avion™ Pendant

Avion™ Pendant

4.3 de 5 estrelas4.3(18 avaliações)
Traduzido por Google,
O Avion™ é inspirado por um fascínio infantil por aeronaves - em particular, os dirigíveis Zeppelin deslizando pelo céu. A forma grande e oval do pingente tem uma expressão lúdica e emite uma luz suave e difusa que contribui para a atmosfera natural de qualquer ambiente.
Especificação
  • Features: Unique, joyfull shape. The polycarbonate shade gives a diffuse, soft light to the room and uplight to the ceiling for more spaceous room experience. Height: 34,2cm/ 13.5" Length: 85cm/ 33.5" Colour: Opal white Surface finish: Shot peened opal Material: Polyethylene, white PC/ABS Certification and classification: Insulation Class: Class II Certification and Declaration: CE IP rating: IP20 Environment: Indoor Lightsource and electrical information: Voltage (V): 230V Frequency (Hz): 50-60 Max wattage: 2x100W Lampbase E27 Standard: 2 years
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAvion
  • Familia de productoLighting
  • Grupo de produtosAvion™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-10-19
  • Número de edição1
  • Altura (mm)342
  • Largura (mm)850
Relacionado
  • Material principalPolietileno
  • Material secundárioPC/ABS
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emFinland
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
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
Produtos parecidos