Publicar produtos
Oneline™ Pendant
Oneline™ Pendant
Oneline™ Pendant
Oneline™ Pendant
Oneline™ Pendant
Oneline™ Pendant
Oneline™ Pendant

    Oneline™ Pendant

    4.8 de 5 estrelas4.8(8 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Aplicando design a objetos funcionais do dia-a-dia, Oneline™ é uma luminária suspensa com uma expressão artística.

    O pingente minimalista, de Fritz Hansen, projetado em colaboração com o artista Kasper Friis Kjeldgaard, é moldado em metal em uma elegante linha de luz, suspenso por cabos prateados para iluminar o espaço com elegância. Fazendo referência às linhas puristas de Poul Kjærholm e ao uso mínimo de materiais, Oneline é oferecido em aço inoxidável, latão escovado ou aço com revestimento PVD preto. Detalhado com luminárias de latão polido, é equipado com tecnologia LED de longa duração e é regulável para fornecer iluminação ambiente e de tarefas em vários ambientes - da cozinha ao escritório.

    Especificação
    • Product type: pendant

      Environment: Indoor

      Model: Oneline-S

      Variants: Brass, steel or black PVD

      Features: Build-in LED (light source included)
      Possible to build light lines with connection piece.

      Warranty: 2 years

      Certifications and declarations: CE, CB

      Lamp rating and specification:
      Voltage: 230V
      Frequency: 50-60 Hz
      IP Rating: IP20
      Isolation class: Class II
      Replaceable LED: No
      Dimmable: Yes with external DALI equipment
      Engergy lable: G

      Pre-assembled: No

      For more information, please contact Fritz Hansen at salessupport@fritzhansen.com

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaOneline
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosOneline™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioLatão
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
    • Classificação IFCObjeto