Publicar produtos
Grand Sequoia® Roof Shingles
GAF

Grand Sequoia® Roof Shingles

Traduzido por Google,

Formas artesanais combinadas com abas superdimensionadas resultam em uma beleza sofisticada inigualável pelas telhas típicas.

Algumas casas, como algumas pessoas, foram feitas para um ambiente natural. Eles se sentem profundamente conectados às montanhas, ao deserto ou à costa. Eles transmitem um forte senso de lugar, como se sempre estivessem lá. As telhas de designer vitalícias Grand Sequoia® tornam sua casa parte integrante da beleza que a cerca. Apresentando uma paleta de cores personalizada e um design artesanal incomparável, o Grand Sequoia® Shingles faz uma declaração dramática e sofisticada em uma ampla variedade de estilos domésticos.

  • Alto desempenho : Projetado com a tecnologia Advanced Protection® Shingle, que reduz o uso de recursos naturais, proporcionando excelente proteção para sua casa.
  • Proteção StainGuard® : Ajuda a garantir a beleza do seu telhado contra as desagradáveis algas verde-azuladas.
  • Confiável : As telhas Grand Sequoia® ganharam o selo Good Housekeeping.
  • Maior classificação de incêndio em telhados : UL Classe A, listado para ANSI/UL 790.
  • Permanece no lugar : o adesivo Dura Grip™ veda cada telha firmemente e reduz o risco de respingo da telha. Telhas garantidas para suportar ventos de até 130 mph (209 km/h).
  • A maior paz de espírito : Lifetime ltd. garantia transferível com proteção Smart Choice® (cobertura não rateada de material e mão de obra de instalação) pelos primeiros dez anos.
  • Toque de acabamento perfeito : Use Timbertex® Premium Ridge Cap Shingles ou Ridglass® Premium Ridge Cap Shingles.
Especificação
  • Specifications (All Dimensions Are Nominal)

    Awards & Recognition: Good Housekeeping Rated
    Dimensions (Sp): 17" X 40" (431.8 mm X 1016 mm)
    Stainguard®: Yes
    Algae Stain Protection: Stainguard® Protection
    Durability & Toughness: Advanced Protection Shingle With Gaf Dura Grip Adhesive
    Exposure: 5" (127 mm)
    Extreme Weather Impact Rated: No
    Fire Rating: Highest Rating - Class A
    Material: Fiberglass Asphalt Construction
    Wind Warranty: 130 Mph
    Wind Rating: 130 Mph
    Shingle Style: Wood-Shake Look
    Approx. Nails/Sq: 360 (432 Where 6 Nails Per Shingle Is Required)

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicagrand-sequoia
  • Familia de productoResidential Roofing Products
  • Grupo de produtosShingles
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-08-14
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAsphalt
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
  • Código CSI MasterFormat 201407 31 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Asphalt Shingles