Publicar produtos
Grecia Bidet mixer with pop-up waste
Grecia Bidet mixer with pop-up waste
    Gala

    Grecia Bidet mixer with pop-up waste

    Traduzido por Google,

    Misturadora de bidé com desperdícios pop-up.

    Peças muito especiais com detalhes cuidados para transformar designs vintage em soluções modernas. A melhor solução para obter uma casa de banho vintage.

    Misturadora para bidé GRECIA, uma peça muito especial onde todos os detalhes foram cuidados, para que designs de outro tempo se transformem numa solução moderna. Inclui válvula de disco cerâmico de um quarto de volta.

    Especificação
    • 3/8" flexible connection hoses. 

      Quarter turn ceramic disk valve .

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única3897100
    • Familia de productoGrecia
    • Grupo de produtosTap Fittings
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-10-05
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_11
    • Uniclass 2015 DescriçãoBidet taps
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures