Publicar produtos
GADEA Single lever basin mixer with high spout
Gala

GADEA Single lever basin mixer with high spout

Traduzido por Google,
Monocomando para lavatório com bica alta
Especificação
  • Single lever basin mixer with Limiter 5l / min, G-Last Technology, European positive list, ECO-G and Waterlabel. 3/8” flexible connection hose. Installation with up-down valve.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única3988100
  • Familia de productoTap Fittings
  • Grupo de produtosGADEA
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-05-05
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCromado
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 DescriçãoWashbasin taps
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures