Publicar produtos
Lega MOSAIC / 214X610
Lega MOSAIC / 214X610
Lega MOSAIC / 214X610
Lega MOSAIC / 214X610
Lega MOSAIC / 214X610
    Gala
    Arquivado

    Lega MOSAIC / 214X610

    Mosaic Lega /214x610.

    Colours: 021 Grey, 041 Beige.

    Finish: Satin

    White wall tile, with Decor inserts in a crafted look with relief. Mosaic option. All in an elongated 21.4x61 cm format.

    Especificação
    • White wall tiles. Satin, shade variation
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaIH3TGHXXX
    • Familia de productoLega
    • Grupo de produtosCeramic Tiles
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2017-06-26
    • Número de edição1
    • Altura (mm)9.4
    • Largura (mm)214
    • Profundidade (mm)610
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Mosaicos
    • Classificação IFCCobrindo
    • Nome UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Código UNSPSC30131704
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic tiles
    • Código CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Número OmniClass23-15 15 13
    • Título OmniclassWall Tiles
    • Código CSI UniFormat IIC3010
    • Título CSI UniFormat IIWall Finishes