Publicar produtos
Berlín MESH / 300x300
Berlín MESH / 300x300
Berlín MESH / 300x300
Berlín MESH / 300x300
    Gala
    Arquivado

    Berlín MESH / 300x300

    Berlín MESH / 300x300.

    Colours/Finishes: 191 Algae, 371 Sand, CM1 Cement.

    Berlín can be used both as wall and floor tiles. Its large formats are ideal for large projects and its rectangular format is ideal for any room in the house. Suitable for bathrooms, kitchens and interiors. With stainless steel listels. Large formats with rectified sides. Special pieces: skirting and step available in all colours.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaJZ7T30XXX
    • Familia de productoBerlín
    • Grupo de produtosCeramic Tiles
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2015-04-01
    • Número de edição1
    • Largura (mm)300
    • Profundidade (mm)300
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Mosaicos