Publicar produtos
Commercial Heavy FR - Flame Retardant Shade Fabric
Commercial Heavy FR - Flame Retardant Shade Fabric
Commercial Heavy FR - Flame Retardant Shade Fabric
Commercial Heavy FR - Flame Retardant Shade Fabric
Commercial Heavy FR - Flame Retardant Shade Fabric
Commercial Heavy FR - Flame Retardant Shade Fabric
Commercial Heavy FR - Flame Retardant Shade Fabric
Commercial Heavy FR - Flame Retardant Shade Fabric

    Commercial Heavy FR - Flame Retardant Shade Fabric

    Traduzido por Google,

    O Commercial Heavy FR oferece o desempenho robusto exigido por projetos de grandes vãos e é projetado com tecnologia retardante de fogo que atende aos padrões regionais.

    Projetado para projetos de grande escala com conformidade com as normas de segurança contra incêndio.

    Quando escolas, municípios ou grandes instalações comerciais exigem desempenho excepcional e segurança contra incêndio, o Commercial Heavy FR atende a essa necessidade, com total conformidade retardante de chamas incorporada em cada fibra.

    • Tecnologia FR integrada
      • Incorporamos retardantes de chamas diretamente no fio base do tecido de sombreamento, em vez de aplicá-los superficialmente, para uma proteção mais consistente.
    • Garantia UV de 12 anos
      • Incorporamos estabilizadores UV diretamente no tecido durante a fabricação para uma proteção superior que dura mais do que os tratamentos superficiais.
    • Peso: 430 g/m²
      • Construção robusta projetada especificamente para estruturas de grandes vãos.
    • 100% Monofilamento Redondo de PEAD
      • A construção em monofilamento 100% redondo proporciona uma aparência visualmente atraente, com maior resistência à abrasão e propriedades de repelência à água que mantêm sua aparência ao longo do tempo.
    • Tricô entrelaçado patenteado
      • Nosso padrão de malha exclusivo fixa o tecido no lugar, impedindo que ele estique, ceda ou se desloque com o tempo. Isso significa manuseio mais fácil durante a instalação e estruturas que permanecem firmes e íntegras por anos.
    • 100% livre de chumbo e ftalatos
      • O processo de fabricação não tóxico garante o uso seguro em todas as aplicações, desde espaços públicos até operações agrícolas.
    • Especificações padrão do rolo
      • Os práticos rolos de 3m x 40m são compatíveis com os processos de fabricação padrão da indústria, minimizando o desperdício e otimizando seu fluxo de trabalho.
    Especificação
    • Material

      Flame Retardant UV Stabilised HDPE

      ConstructionMonofilament
      Nominal Fabric Mass430gsm or 12oz/sq.yd
      UV Blockup to 87.5%
      UVE up to 87%
      Tensile Strength (warp/weft)1400/1700 N/50mm
      Tear Strength (warp/weft)270/237 N
      NATSPEC Classification04 09 05
      Warranty12 years
      AS 1530.2–Part 2 - Flammability TestFlammability Index (Range 0-100) - 1
      AS 1530.3–Part 3 – Early Fire Hazard Test  Ignitability Index 11 
      Spread of Flame Index 8 
      Heat Evolved Index 5
      Smoke Developed Index 7
      CSFM (California State Fire Marshal) Title 19, CCR §1237.1Pass
      NFPA (National Fire Protection Association) NFPA 701 – Test Method 1 & Test Method 2Pass
      ASTM International ASTM E84-19B  Class A
      AFNOR NF P 92-507M1
      UNE-EN 15619 EN 14115T2


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacommercial-heavy-fr-flame-retardant-shade-fabric
    • Familia de productoFlame‑Retardant Architectural Shade Fabrics
    • Grupo de produtosCommercial Heavy FR, Flame Retardant Shade Fabric
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-11-19
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1000
    • Largura (mm)3000
    Relacionado
    • Material principalHigh-density polyethylene (HDPE)
    • Concebido emAustralia
    • Peso líquido (Kg)1.29
    Classificação
    • Categoria BIMobjectTecidos - Tecidos
    • Código CSI MasterFormat 201412 05 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Fabrics
    • Número OmniClass23-17 21 11
    • Título OmniclassExterior Protection of Openings