Publicar produtos
DualShade® - Architectural Shade Fabric
DualShade® - Architectural Shade Fabric
DualShade® - Architectural Shade Fabric
DualShade® - Architectural Shade Fabric
DualShade® - Architectural Shade Fabric
DualShade® - Architectural Shade Fabric

    DualShade® - Architectural Shade Fabric

    Traduzido por Google,

    Concebida para projetos que buscam ir além do comum, a malha bicolor patenteada da DualShade cria um efeito iridescente que transforma estruturas de sombreamento do dia a dia em elementos arquitetônicos marcantes.

    Destaque-se mantendo-se firme.

    A paleta de cores transformadoras do DualShade® capta a luz e a atenção, mantendo a durabilidade e a proteção UV que você espera de um produto GALE Commercial. Seja para criar uma estrutura para uma escola, parque infantil, prédio de escritórios, hospital ou complexo esportivo, existe uma combinação de cores DualShade® que se adapta a qualquer ambiente.

    • Garantia UV de 15 anos
      • Incorporamos estabilizadores UV diretamente no tecido durante a fabricação para uma proteção superior que dura mais do que os tratamentos superficiais.
    • Peso: 350 g/m²
      • A construção de peso médio encontra um equilíbrio entre o desempenho estrutural e a flexibilidade necessária para diversas instalações.
    • Tricô patenteado de duas cores
      • Dois fios de cores diferentes entrelaçados em um único tecido criam um efeito iridescente deslumbrante que se transforma sob a luz do sol, mantendo a mesma integridade estrutural que você espera.
    • Construção balanceada de fita/mono
      • A construção exclusiva em malha proporciona um desempenho mecânico equilibrado em elasticidade biaxial, tornando as estruturas de sombreamento duráveis ​​e resistentes em diversos ambientes e condições climáticas.
    • Coleções de cores selecionadas
      • Doze combinações de cores distintas, organizadas em três coleções inspiradoras — Brilliant, Terrafirma e Destination — oferecem a flexibilidade de design necessária para combinar com qualquer ambiente.
    • 100% livre de chumbo e ftalatos
      • O processo de fabricação não tóxico garante o uso seguro em todas as aplicações, desde espaços públicos até operações agrícolas.
    • Especificações padrão do rolo
      • Os práticos rolos de 3m x 40m são compatíveis com os processos de fabricação padrão da indústria, minimizando o desperdício e otimizando seu fluxo de trabalho.
    Especificação
    • MaterialUV Stabilised HDPE
      ConstructionTape/Monofilament
      Nominal Fabric Mass350gsm
      UV Blockup to 93.6%
      UVEUp to 93%
      Tensile Strength (warp/weft)960/1100 N/50mm
      Tear Strength (warp/weft)327/245 N
      NATSPEC Classification04 09 05
      Warranty15 years
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadualshade-architectural-shade-fabric
    • Familia de productoArchitectural Shade Fabrics
    • Grupo de produtosDualShade®, Architectural Shade Fabric
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-11-19
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1000
    • Largura (mm)3000
    Relacionado
    • Material principalHigh-density polyethylene (HDPE)
    • Concebido emAustralia
    • Peso líquido (Kg)1.05
    Classificação
    • Categoria BIMobjectTecidos - Tecidos
    • Código CSI MasterFormat 201412 05 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Fabrics
    • Número OmniClass23-17 21 11
    • Título OmniclassExterior Protection of Openings