Publicar produtos
Commercial NinetyFive - Architectural Shade Fabric
Commercial NinetyFive - Architectural Shade Fabric
Commercial NinetyFive - Architectural Shade Fabric
Commercial NinetyFive - Architectural Shade Fabric
Commercial NinetyFive - Architectural Shade Fabric
Commercial NinetyFive - Architectural Shade Fabric
Commercial NinetyFive - Architectural Shade Fabric
Commercial NinetyFive - Architectural Shade Fabric
Commercial NinetyFive - Architectural Shade Fabric

    Commercial NinetyFive - Architectural Shade Fabric

    Traduzido por Google,

    O Commercial NinetyFive, o primeiro tecido para sombreamento arquitetônico a receber as certificações Oeko-Tex® 100 e Greenguard®, traz mais de 25 anos de versatilidade e confiabilidade para uma ampla gama de aplicações.

    O tecido para sombreamento mais confiável do setor.

    A pedra angular do portfólio de soluções de sombreamento da GALE Pacific, a Commercial NinetyFive, é a referência mundial em tecidos para sombreamento. Projetada para estruturas tensionadas de pequeno a médio porte e velas de sombreamento, sua versatilidade abrange playgrounds, toldos, divisórias para privacidade e quebra-ventos em instalações comerciais e públicas.

    • Garantia UV de 15 anos
      • Incorporamos estabilizadores UV diretamente no tecido durante a fabricação para uma proteção superior que dura mais do que os tratamentos superficiais.
    • Peso: 340 g/m²
      • Suficientemente resistente para estruturas tensionadas confiáveis, sem ser pesado demais para dificultar o manuseio durante a instalação e fabricação.
    • Construção em malha de HDPE
      • Fios duráveis ​​de polietileno de alta densidade são tricotados para oferecer resistência, estabilidade aos raios UV e respirabilidade ideais.
    • 100% livre de chumbo e ftalatos
      • O processo de fabricação não tóxico garante o uso seguro em todas as aplicações, desde espaços públicos até operações agrícolas.
    • Especificações padrão do rolo
      • Os práticos rolos de 3m x 40m são compatíveis com os processos de fabricação padrão da indústria, minimizando o desperdício e otimizando seu fluxo de trabalho.
    Especificação
    • MaterialUV Stabilised HDPE
      ConstructionTape/Monofilament
      Nominal fabric mass340gsm or 10oz./sq.yd
      UV Blockup to 95.3%
      UVEup to 95%
      Tensile Strength (warp/weft)670/2400 N/50mm
      Tear Strength (warp/weft)184/347 N
      NATSPEC Classification04 09 05
      Warranty15 years

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacommercial-ninetyfive-architectural-shade-fabric
    • Familia de productoArchitectural Shade Fabrics
    • Grupo de produtosCommercial NinetyFive, Architectural Shade Fabric
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-11-19
    • Número de edição1
    • Largura (mm)3000
    • Profundidade (mm)1000
    Relacionado
    • Material principalHigh-density polyethylene (HDPE)
    • Concebido emAustralia
    • Peso líquido (Kg)1.02
    Classificação
    • Categoria BIMobjectTecidos - Tecidos
    • Código CSI MasterFormat 201412 05 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Fabrics
    • Número OmniClass23-17 21 11
    • Título OmniclassExterior Protection of Openings