Publicar produtos
Commercial NinetyFive FR - Flame Retardant Shade Fabric
Commercial NinetyFive FR - Flame Retardant Shade Fabric
Commercial NinetyFive FR - Flame Retardant Shade Fabric
Commercial NinetyFive FR - Flame Retardant Shade Fabric
Commercial NinetyFive FR - Flame Retardant Shade Fabric
Commercial NinetyFive FR - Flame Retardant Shade Fabric
Commercial NinetyFive FR - Flame Retardant Shade Fabric
Commercial NinetyFive FR - Flame Retardant Shade Fabric

    Commercial NinetyFive FR - Flame Retardant Shade Fabric

    Traduzido por Google,

    Tudo o que você já conhece e confia na Commercial NinetyFive agora vem com conformidade retardante de chamas integrada. Incorporamos a tecnologia FR diretamente no polímero, para que todas as cores atendam aos padrões regionais sem comprometer a resistência, a durabilidade ou a flexibilidade de design.

    Os tecidos de sombreamento retardantes de chamas mais testados do setor.

    O tecido Commercial NinetyFive 340 FR é a principal escolha para sombreamento arquitetônico com resistência ao fogo. Nosso abrangente programa de testes e certificação de resistência ao fogo avalia rigorosamente cada lote de acordo com diversos padrões internacionais.

    • Tecnologia FR integrada
      • Incorporamos retardantes de chamas diretamente nas fibras da base do tecido de sombreamento, em vez de aplicá-los superficialmente, para uma proteção mais consistente.
    • Peso: 340 g/m²
      • Suficientemente resistente para estruturas tensionadas confiáveis, sem ser pesado demais para dificultar o manuseio durante a instalação e fabricação.
    • Construção em malha de HDPE
      • Fios duráveis ​​de polietileno de alta densidade são tricotados para oferecer resistência, estabilidade aos raios UV e respirabilidade ideais.
    • 100% livre de chumbo e ftalatos
      • O processo de fabricação não tóxico garante o uso seguro em todas as aplicações, desde espaços públicos até operações agrícolas.
    • Garantia UV de 12 anos
      • Incorporamos estabilizadores UV diretamente no tecido durante a fabricação para uma proteção superior que dura mais do que os tratamentos superficiais.
    • Especificações padrão do rolo
      • Os práticos rolos de 3m x 40m são compatíveis com processos de fabricação padrão da indústria, minimizando o desperdício e otimizando seu fluxo de trabalho.
    Especificação
    • Material Flame Retardant UV Stabilised HDPE
      Construction

      Tape/Monofilament 

      Nominal Fabric Mass340 gsm or 10oz./sq.yd
      UV Blockup to 96.5%
      UVE

      up to 96%

      Tensile Strength (warp/weft)590/2000 N/50mm
      Tear Strength (warp/weft)189/295 N
      NATSPEC Classification04 09 05
      Warranty12 years
      AS 1530.2–Part 2 - Flammability TestFlammability Index (Range 0-100) - 1
      AS 1530.3–Part 3 – Early Fire Hazard Test Ignitability Index 13
      Spread of Flame Index 8
      Heat Evolved Index 3
      Smoke Developed Index 6
      Reaction to Fire (Euroclass) EN 13501-1:2018B - s1,d0
      Fire Behaviour DIN 4102-1:1998-05Class B1
      CSFM (California State Fire Marshal) Title 19, CCR §1237.1Pass
      NFPA (National Fire Protection Association) NFPA 701 – Test Method 1 & Test Method 2Pass
      ASTM International ASTM E84-19B Class A
      AFNOR NF P 92-507M1
      UNE-EN 15619 EN 14115T2
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaninetyfive-fr-flame-retardant-shade-fabric
    • Familia de productoFlame‑Retardant Architectural Shade Fabrics
    • Grupo de produtosCommercial NinetyFive FR, Flame‑Retardant Shade Fabric
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-11-19
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1000
    • Largura (mm)3000
    Relacionado
    • Material principalHigh-density polyethylene (HDPE)
    • Concebido emAustralia
    • Peso líquido (Kg)1.02
    Classificação
    • Categoria BIMobjectTecidos - Tecidos
    • Código CSI MasterFormat 201412 05 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Fabrics
    • Número OmniClass23-17 21 11
    • Título OmniclassExterior Protection of Openings