Publicar produtos
Commercial Heavy - Architectural Shade Fabric
Commercial Heavy - Architectural Shade Fabric
Commercial Heavy - Architectural Shade Fabric
Commercial Heavy - Architectural Shade Fabric
Commercial Heavy - Architectural Shade Fabric
Commercial Heavy - Architectural Shade Fabric
Commercial Heavy - Architectural Shade Fabric

    Commercial Heavy - Architectural Shade Fabric

    Traduzido por Google,

    Projetado para aplicações em larga escala, o tecido de malha entrelaçada patenteado da Commercial Heavy oferece resistência a rasgos e suporta forças intensas.

    Projetado para ventos fortes e estruturas de grande porte.

    Quando os projetos exigem escala e precisão, a Commercial Heavy oferece estruturas que permanecem firmes, limpas e dimensionalmente estáveis ​​a longo prazo. O padrão de malha patenteado e a construção com fios redondos de alta qualidade eliminam as dores de cabeça de manutenção que acompanham tecidos de qualidade inferior.

    • Garantia UV de 15 anos
      • Incorporamos estabilizadores UV diretamente no tecido durante a fabricação para uma proteção superior que dura mais do que os tratamentos superficiais.
    • Peso: 430 g/m²
      • Construção robusta projetada especificamente para estruturas de grandes vãos.
    • Tricô entrelaçado patenteado
      • Nosso padrão de malha exclusivo fixa o tecido no lugar, impedindo que ele estique, ceda ou se desloque com o tempo. Isso significa manuseio mais fácil durante a instalação e estruturas que permanecem firmes e íntegras por anos.
    • 100% Monofilamento Redondo de PEAD
      • A construção em monofilamento 100% redondo proporciona uma aparência visualmente atraente, com maior resistência à abrasão e propriedades de repelência à água que mantêm sua aparência ao longo do tempo.
    • Especificações padrão do rolo
      • Os práticos rolos de 3m x 40m são compatíveis com processos de fabricação padrão da indústria, minimizando o desperdício e otimizando seu fluxo de trabalho.
    • 100% livre de chumbo e ftalatos
      • O processo de fabricação não tóxico garante o uso seguro em todas as aplicações, desde espaços públicos até operações agrícolas.
    Especificação
    • Material UV Stabilised HDPE
      ConstructionMonofilament Yarn
      Nominal Fabric Mass430 gsm or 12oz./sq.yd
      UV Blockup to 87.9%
      UVE up to 87%
      Tensile Strength (warp/weft)1600/1400 N/50mm
      Tear Strength (warp/weft)503/255 N 
      NATSPEC Classification04 09 05
      Warranty15 years

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaheavy-architectural-shade-fabric
    • Familia de productoArchitectural Shade Fabrics
    • Grupo de produtosCommercial Heavy, Architectural Shade Fabric
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-11-19
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1000
    • Largura (mm)3000
    Relacionado
    • Material principalHigh-density polyethylene (HDPE)
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)1.29
    Classificação
    • Categoria BIMobjectTecidos - Tecidos
    • Código CSI MasterFormat 201412 05 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Fabrics