Publicar produtos
NINE Basin mixer
NINE Basin mixer
NINE Basin mixer
    Galindo
    Arquivado

    NINE Basin mixer

    Galindo Nine 4625000 - 4624000 - 462500E - 4625011 - 4625016 wash basin mixer chrome
    Especificação
    • Permissible water temperature: the component materials of the tap parts can withstand a maximum temperature of 70 °C. Brass construction with polish chrome finished, white o black. Minimum usage pressure: 0,5 bar. Operation by lever. Single hole-mounting. One - piece cartridge with ceramic discs. Cartridge diameter 35 mm. Flow rate at 3 bar and maximum opening 14,5 l/minute. Supplied with 3/8 female flexible hoses and 37 cm long. Supplied without click clack waste.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única4625000
    • Familia de productoFaucets
    • Grupo de produtosBasins
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-10-10
    • Número de edição1
    • Altura (mm)155
    • Largura (mm)50
    • Profundidade (mm)50
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures